GLR Lineare Seitenführung

rundes Profil R20, Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLR Seitenführungen werden für sehr instabile Produkte verwendet z.B. Flaschen (Abb. 1) oder Dosen (Abb. 2); zur Vermeidung von Rotation, ohne Spuren an den Produkten zu hinterlassen.

Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Kann zusammen mit GLP-12 Seitenführung verwendet werden.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLR - Lineare Seitenführung 
GLR - Lineare Seitenführung 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Endkappe für lineare Seitenführungen TGLT.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt