GN 511.1 Klemmhebelset für Laschen-Klemmverbinder

Zink-Druckguss und Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 511.1-S: Schraube Edelstahl AISI 304.

Gewindebuchse und Distanzbuchse Edelstahl AISI 304

  • GN 511.1-K: Hebel Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet grau, RAL 9006.

Klemmelement mit Halteschraube, Gewindebuchse und Distanzbuchse Edelstahl AISI 303.

Rückholfeder Edelstahl AISI 301.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Laschengelenksets GN 511.1 lassen sich Laschen-Klemmhalter MSM-R mit gleichen b-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren.

Während der Montage wird die Distanzbuchse zwischen die beiden drehbaren Klemmverbinder positioniert. Gleichzeitig wir die Gewindebuchse mit Rändel in eine Ende der beiden Klemmverbinder eingeführt. Somit kann die Schraube oder der Gewindeeinsatz am gegenüberliegenden Ende aufgrund des aufgebrachten Drucks bis zum gewünschten Feststellen angezogen werden.

Die Tabelle unten zeigt die Maße l2 der verschiedenen Laschen-Klemmhalter MSM-R

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt