LMRS. Stellfüße

Ganter Norm GN 31

Fußteller und Verstellspindel Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Anbauteil

Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt, matt.

Gewindebolzen und Verstellhülse

Edelstahl AISI 303, sandgestrahlt, matt, montiert geliefert.

Montageschraube Edelstahl, geklebt.

Rutschfeste Gummiauflage

NBR Gummi (PERBUNAN), an Stellfuß vulkanisiert, Härte 80±5 Shore A, schwarz.

Hinweis

Eigenschaften

  • Die gewölbte Form des Stellfußes an der Aufnahme der Verstellspindel verhindert das Eindringen von Schnutz und erleichtert den Reinigungsprozess.
  • Die Verstellhülse deckt die Gewindegänge ab und verhindert die Ablagerung von Schmutz.
  • Die rutschfeste NBR Gummiummantelung ist aufvulkanisiert und mit einer verklebten Schraube mit dem Stellfuß verbunden. Dadurch sind die beiden Elemente fest miteinander verbunden was das Eindringen von festen oder flüssigen Substanzen verhindert.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind das Ergebnis von Versuchsreihen, bei denen Belastung auf die Verstellspindel und die Oberfläche des Stellfußes ausgeübt wurden. Werden diese Werte überschritten, so kann es zu Verformungen des Stahlblechs kommen und auch die Gummiauflage kann beschädigt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt