NDE.Q Einsteckbuchsen für Vierkantrohre

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Endkappe

Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis (PA), schwarz, matt.

Standardausführung

Muttern Stahl verzinkt DIN 934 (im Lieferumfang enthalten).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die beiden Einsteckbuchsenteile sind mittels dreier Stifte, die in speziellen Sitzen untergebracht sind, verbunden. Die Hohlräume im Inneren der Einsteckbuchse sind zur Aufnahme von Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern gedacht.Durch die konische Form des Hohlraums übt die Einsteckbuchse einen Druck an die Innenwände des Rohres aus. Das Anziehen der Schraube oder der Mutter sorgt so für noch mehr Zugfestigkeit in der Verbindung.Die Zugfestigkeit hängt von den Maßtoleranzen des Rohres, der Beschaffenheit des Rohres der Innenflächen und dem Anzugsdrehmoment ab.

Die Einsteckbuchse ermöglicht das Verbinden von Vierkant-Rohren mit anderen Elementen. Für die Anwendung mit einem Nivellierelement bietet sich NDL.Q als Alternative an.

Die Montage erfolgt einfach durch die Positionierung der Einsteckbuchse im Rohr, ohne dass Schrauben oder andere Befestigungselemente benötigt werden.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Einsteckbuchsen ohne oder nur mit einer Sechskantmutter DIN 934.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt