GN 252 - GN 252.5 Verschlussschrauben

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 252: Stahl brüniert (Festigkeitsklasse 5.8 - Zugfestigkeit 500 N/mm2).
  • GN 252.5: Edelstahl AISI 303.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Bei der Gewindesicherung (Farbe blau) wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt (GN 252-PRB, GN 252.5-PRB), (siehe Technische Daten).

GN 252 - GN 252.5 - Verschlussschrauben 
GN 252 - GN 252.5 - Verschlussschrauben 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt