GN 706.2 Geschlitzte Stellringe

Montage, Stahl, Edelstahl oder Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Montage mitels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Stahl blank, Festigkeitsklasse 8.8 (GN 706.2-ST) oder Edelstahl AISI 304 (GN 706.2-NI und GN 706.2-AL).

Gewinde-Durchloch (d1 = 16 ÷ 36).

Gewinde-Sackloch (d1 ≥ 42).

  • GN 706.2-AL: Aluminium, naturfarben.
  • GN 706.2-ST: Sinterstahl brüniert.
  • GN 706.2-NI: Edelstahl AISI 316 LHC, gesintert.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.

Keine Gefahr von Beschädigungen an der Oberfläche der Welle, auch wenn hohe Spannkräfte vonnöten sind.

Die Spannschraube d3 kann durch Klemmhebelsets ersetzt werden GN 311.

Technische Daten

Montage an Wellen mit Toleranz H11

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt