DIN 580 Ringschrauben

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • DIN 580-ST: Stahl verzinkt, blau passiviert
  • DIN 580-NI: Edelstahl 1.4301
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Verwendung von Ringschrauben nach DIN 580 muss unter folgenden Bedingungen erfolgen:

  • Die Länge des Gewindes der Montagebohrung muss gleich sein der Gewindelänge des Bolzens der Ringschraube.
  • Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
  • Das Material der Montageoberfläche muss die gleichen mechanischen Merkmale wie die Ringschraube aufweisen.
  • Die in der Tabelle angegebenen maximalen Belastungswerte dürfen nicht überschritten werden.

Für weitere Informationen lesen Sie die „Bedienungsanleitung“.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.