GN 187.4 Rastscheiben

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Sinterstahl gehärtet, schwarz dampfoxidiert.

Standardausführungen

  • GN 187.4-A-ST: mit Gewindebohrung im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben.
  • GN 187.4-B-ST: mit Bohrung im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben.
  • GN 187.4-C-ST: mit Gewindebohrung im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben.
  • GN 187.4-D-ST: mit Bohrung im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben
  • GN 187.4-E-NI: ohne Bohrungen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander im definierten Winkel verstellt und formschlüssig arretiert werden.

GN 187.4 - Rastscheiben 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungstopf GN 187.1.

Druckfedern GN 187.2.

GN 187.4 - Rastscheiben 
GN 187.4 - Rastscheiben 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt