BEL-MS Längslibellen

Ganter Norm GN 2282

zum Anschrauben

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • BEL-MS-1: Sichtfenster oben.
  • BEL-MS-2: Sichtfenster oben-vorne.
  • BEL-MS-3: Sichtfenster oben-vorne-hinten.

Farbindex:

  • C8: Messing kunststoffbeschichtet grau RAL 9006.
  • C9: Messing kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005.

Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen.

Gehäuse der Flüssigkeit

Thermoplast transparent

Kontrastmittel

G: grün, transparent.

Empfindlichkeit von Längslibellen

# 6: Bewegung der Blase um 2 mm bei 6 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.

# 50: Bewegung der Blase um 2 mm bei 50 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.

Isolierung

Halbhydrat Gips

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Längslibellen BEL-MS werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Sie kennzeichnen den Neigungswinkel in einer Richtung an der Achse des Hebels.

Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.

Um eine Ausrichtung in beide Richtungen zu erzielen, müssen zwei Längslibellen mit Stellschrauben 90 Grad versetzt verwendet werden.

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt