GN 605 Gewindestifte

Kugelende, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl brüniert, Innensechskant.

Standardausführungen

Kugeln Stahl gehärtet

  • GN 605-A: Kugel für Anwendungen mit punktförmiger Spannfläche.
  • GN 605-B: Abgeflachte Kugel für Anwendungen auf nicht parallelen Oberflächen.

Maximale Kugelneigung = 9°.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel sind zum Spannen von Werkstücken geeignet.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Kugelspannschrauben mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung (GN 605-V)
  • Kugelspannschrauben mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung, geriffelt (GN 605-VR).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt