GN 826 Klemmelemente für Verstellspindeln

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium eloxiert, schwarz.

Standardausführungen

  • GN 826-H: mit verstellbarem Hebel GN 302, Hebel schwarz, RAL 9005 mit Verstellschraube Edelstahl AISI 303, Klemmkeil Messing.
  • GN 826-S: mit Klemmschraube mit Innensechskant Edelstahl AISI 303, Klemmkeil Messing.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Klemmelemente GN 826 werden in der Regel in Verbindung mit Drehknöpfen und kleineren Handrädern eingesetzt. Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können damit Spindeln feinfühlig geklemmt werden.

Mittels Gewindestift oder verstellbarem Hebel wird der Messingkeil auf die Welle gedrückt bis diese arretiert. Somit wird unerwünschtes Bewegen durch Vibration vermieden und die stabile Position nach dem Einstellen gewährleistet.

GN 826 - Klemmelemente für Verstellspindeln 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt