GN 913.5 Sechskantschrauben

mit Messing, Kunststoff Thermoplast, Edelstahl Druckzapfen / Kugelzapfen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl AISI 303, mit Innensechskant.

Standardausführungen

  • GN 913.5-KU Druckzapfen Thermoplast (POM), naturfarben.
  • GN 913.5-MS Druckzapfen Messing.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Unterschiedliche Gewinde und Längen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt