ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
FJT. Gabelgelenke
Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Standardausführungen
Gewindebohrung
- FJT+PC: mit Schnappfeder-Bolzen
- FJT+S: mit KL - Wellensicherung
Funktionen und Anwendungen
FJT. Gabelgelenke sind sogar für den Einsatz unter Wasser und Feuchtigkeit mit pneumatischen Zylindern geeignet.
Funktionen Technopolymer:
- vollkommen korrosionsbeständig, selbst in Gegenwart von Luftfeuchtigkeit und Chemikalien;
- hohe Festigkeit gegen Salznebel;
- hohe mechanische Festigkeit für einwirkende Belastungen;
- geringes Gewicht kombiniert mit hoher Steifigkeit;
- beständig bei häufigen Wasch-Zyklen mit Lösungen und Reinigungsmitteln, somit sind sie beispielsweise in Lebensmittel- und pharmazeutischen Sektoren einsetzbar;
- sehr gute stoßdämpfende Eigenschaften;
- Minimierung Störanfälligkeit.
Beständigkeitsprüfungen | max. statische Belastbarkeit unter Zug | max. Belastung | ||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | kurzzeitig | konstant | kurzzeitig | konstant |
[N] | [N] | [N] | [N] | |
FJT-M6 | 1300 | 650 | 300 | 150 |
FJT-M8 | 2100 | 1050 | 650 | 325 |
FJT-M10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
FJT-M10x1.25 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
FJT-M12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
FJT-M12x1.25 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
FJT-M14 | 6100 | 3050 | 1000 | 500 |
Die Festigkeitswerte sind das Ergebnis von Labortests die unter Raumtemperatur (23 °) durchgeführt wurden.