RLT-B ELEROLL Bremsen

Polycarbonat

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Polycarbonat (PC), Schwarz.

Standardausführungen

  • RLT-BR: Bremse für RLT-U Rollenelemente
  • RLT-BRS: Bremse für RLT-U Rollenelemente mit Stopper
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

RLT-B Bremsen verlangsamen oder stoppen Transportgüter auf den Rollenbahnen.

Die Bremsen werden auf den RLT-U Rollenelementen eingeklipst, Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig.

Die Bremsen RLT-BR können auf der Oberseite der Rollen RLT-U-PA und RLT-U-TPU (Abb. 1) oder auf der unterseite der Rollen RLT-U-TPU angebracht werden (Abb. 2).

RLT-B - ELEROLL Bremsen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt