ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RLT-CE ELEROLL Anschlagleisten
Polycarbonat
Material
Polycarbonat (PC), Schwarz.
Funktionen und Anwendungen
Wird in Verbindung mit dem RTL-U Rollenelement verwendet und soll als Anschlag bzw. Führung für leichte Güter dienen (Abb. 1).
Für den Anschlag von mittelschweren bis schwerern Materialien bitte auf die Serie RLT-M ausweichen (Abb. 3).
Die Anschlagleisten werden seitlich an den Trägerprofilen eingeklipst, Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig (Abb. 2). Die Anschlagleisten können auch nach der Montage der Rollenbahnen eingeklipst werden.