DIN 6311 Druckstücke

mit elastischem Ring, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl gedreht und brüniert.

Haltefeder

Federstahldraht.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Druckstücke GN 6311 werden zum Spannen in Verbindung mit Gewindestiften verwendet DIN 6332.

Der Haltering bietet eine einfache und schnelle Verbindung zwischen dem Gewindestift und dem Druckstück.

Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und Verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Der Gewindestift wird durch einige Grad schräges Halten in das Druckstück eingeführt, so dass der Sprengring im Druckstück in der Nut des Gewindestiftes anliegt.

Wir empfehlen die Schraube nicht mit dem Druckstück zu montieren, während das Druckstück auf einer planen Oberfläche ist. Dadurch wird eine zu hohe Spannkraft vermieden, welche den Haltering beschädigen könnte. Behalten Sie während der Montage beide Komoponenten in Ihrer Hand.

DIN 6311 - Druckstücke 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt