BOL-PH Dosenlibellen

zum Anschrauben

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Polymethylmethacrylat (PMMA).

Kontrastmittel

Farblos.

Ausführungen der Dosenlibelle

D5: 5 Winkelminuten bei maximalem Blasenweg

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die BOL-PH-Dosenlibellen werden zur Kontrolle der horizontalen Lage von Hebebühnen, Maschinen und Geräten eingesetzt.

Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.

Das für die Dosenlibelle verwendete Material garantiert beste Sicht.

Die in der Libelle enthaltene Flüssigkeit zeichnet sich durch eine geringe Oberflächenspannung und Dichte aus, die für den Einsatz auf Hebebühnen optimiert ist.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kontrastflüssigkeit in verschiedenen Farben.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt