BEL-MF Dosenlibellen

Ganter Norm GN 2277

mit Befestigungsflansch

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • BEL-MF-AN-A: Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, Befestigungsflansch zum Aufsetzen.
  • BEL-MF-AN-B: Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, Befestigungsflansch zum Einlassen.
  • BEL-MF-ANB-A: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, Befestigungsflansch zum Aufsetzen.
  • BEL-MF-ANB-B: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, Befestigungsflansch zum Einlassen.

Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen.

Gehäuse der Flüssigkeit

Thermoplast transparent

Kontrastmittel

K: farblos.

Empfindlichkeit von Dosenlibellen

# 30: Bewegung der Blase um 2 mm bei 30 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.

Isolierung

Halbhydrat Gips

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dosenlibellen BEL-MF werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.

BEL-MF - Dosenlibellen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt