DIN 6321 Aufnahmebolzen

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl gehärtet (53+6 HRC).

Standardausführungen

  • DIN 6321-B: Auflagebolzen hoch, kreisrund.
  • DIN 6321-C: Aufnahmebolzen hoch, abgeflacht.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

DIN 6321-B können zur Positionieren eingesetzt werden, oder auch als Klemm,- oder Verstellelement.

Aufnahmebolzen DIN 6321-C werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen.

DIN 6321 - Aufnahme-/Auflagebolzen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt