GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 6336.3: buchse Stahl verzinkt, Durchloch, schräg.
  • GN 6336.3-NI: Nabe Edelstahl AISI 303 mit schräger Durchloch-Bohrung, nur teilweise Gewinde.
Hinweis

Anwendungen

Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 werden eingesetzt, wenn schnelles Anziehen mit geringer Spannkraft erforderlich ist.

GN 6336.3 - Schnellspann-Sterngriffe 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Der Griff wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt