ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MTL. Verschluss-Spanner, schwere Ausführung
mit Verriegelung, Stahl
Material
Stahl phosphatiert, schweißbar.
Bolzen
Stahl geschliffen und gehärtet.
Griff
Polyurethan, rot.
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Verschluss-Spanner MTL. werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten. Darüberhinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.
Durch Lösen der Verriegelung, Drücken des Schiebers (Fig. 1) and Betätigung des Griffes öffnet sich der Spanner (Fig. 2). Durch Lösen der Verriegelung (Fig. 3) und das Bewegen des Hebels in den entgegengesetzte Richtung (Fig. 4), werden der Grundkörper und der Gegenhalter komplett voneinander getrennt.
Um den Spanner wieder zu aktivieren, muss umgekehrt vorgegangen werden.
Sämtliche Betätigungen, Öffnen und Schließen, bieten die Möglichkeit der Einhandbedienung, da die Öse der Bewegung des Hebels folgt.
Durch die Verwendung der Gewindeöse kann die Zugstellung je nach Anwendung der Länge nach eingestellt und mit Mutter gesichert werden.