PSW. Näherungsschalter

mit Halter

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Elektrische Eigenschaften

  • Spannungsbereich: 3÷110 V AC/DC
  • Spannungsabfall: 3 V
  • Temperaturbereich: -20°C +85°C
  • Lebensdauer: (Betätigungen) 107
  • Schutzklasse: IP 67
  • Kabelläne: 2,5 Meter
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Näherungsschalter PSW. können magnetische Felder durch elektrische Impulse erfassen. Die Pneumatik-Spanner Reihe ist mit magnetischen Zylindern versehen , die bei Verwendung von Näherungsschalten elektrische Impulse übertragen. Da sie mit leuchtenden LES´s ausgerüstet sind, beträgt die Mindest-Voltzahl 3V. Spannungsabfalland 3V bei Anschluß.

Bei Verwendung eines sehr langen Verbindungskabels (über 5 m) kann die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Sensors aufgrund der hohen Aufnahmefähigkeit beeinflusst werden. Diese steht in direktem Bezug zur Kabellänge. Unter diesen Umständen empfiehlt sich die Verwendung eines Induktors, um Beeinträchtigungen der Kabelkapazität auszuschließen.

Bei Gleichspannung, das braune Kabel immer an den Pluspol anschließen.

Es wird empfohlen, elektrische Kabel und große eisenhaltige Massen in genügendem Abstand zu halten, da diese den Sensor beschädigen können.

Die Sensoren können Signale mit 1m/s erfassen,

Durch die Verwendung eines Halters sind sie über die gesamte Zylinderlänge verschiebbar.

PSW. - Näherungsschalter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt