ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFG. Scharniere für Profile
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.
Achse
Stahl vernickelt.
Standardausführung
Durchloch für M6 Senkschrauben
Thermoplast Zentriereinsatz (beigestellt)
Bei Profilen mit Nuten von 6 bis 12 mm.
Funktionen und Anwendungen
Dieser Schaniertyp kann bei Profilen von 30 bis 60 mm verwendet werden, auch die Kombination von unterschiedlichen Dimensionen ist möglich.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 280° (-100° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien
| Profil Abmessung | Position | Farbe | |
| s | a | ||
| 30 | 6 | Hellgrau | |
| 8 | |||
| 40÷45 | 8 | Dunkelgrau | |
| 10 | |||
| 50÷60 | 10 | Schwarz | |
| 12 | |||
| Zentriereinsätze | |||
| Anbaumaße | Farbe | ||
| l | l1 | l2 | |
| 8 | 6 | 2 | Hellgrau |
| 10 | 8 | 4 | Dunkelgrau |
| 12 | 10 | 5 | Schwarz |
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFG.30/30 SH-6 | 440 | 2570 | 1850 | 3710 | 300 | 1700 |
| CFG.30/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 590 | 870 |
| CFG.30/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.30/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.40/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
| CFG.40/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1750 | 3490 | 390 | 780 |
| CFG.40/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.45/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.45/60 SH-6 | 240 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 780 |
| CFG.60/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |