ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFM-CLEAN Scharniere
SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid, SUPER-Technopolymer, weiß ähnlich RAL 9002, matte Oberfläche.
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführung
Durchlöcher für Senkschrauben.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° |
| Artikelnummer | Max. statische Last Sa [N] | Max. statische Last Sr [N] | Max. statische Last S90 [N] |
| CFM.30-SH-4-CLEAN | 1400 | 1700 | 1000 |
| CFM.40-SH-5-CLEAN | 1900 | 1900 | 1280 |
| CFM.50-SH-6-CLEAN | 2630 | 2400 | 1720 |
| CFM.60-SH-8-CLEAN | 3320 | 2960 | 3070 |
Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.