CFI. Doppelscharniere für Profile

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

Drehstifte

Stahl vernickelt.

Standardausführung

Durchloch für M6 Senkschrauben

Kunststoff (Thermoplast) Innenteile (beigelegt)

Bei Profilen mit Nuten von 6 bis 12 mm.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Scharniere CFI. können zur einfacheren Montage an handelsüblichen Profilen und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst und sind sowohl für 8 als auch 10mm breite Nuten geeignet.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 260°/275° (-95° und +165°/180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFI. - Doppelscharniere für Profile 
CFI. - Doppelscharniere für Profile 
Profil AbmessungPositionFarbe
sa
306CFI. - Doppelscharniere für ProfileHellgrau
8CFI. - Doppelscharniere für Profile
40÷458CFI. - Doppelscharniere für ProfileDunkelgrau
10CFI. - Doppelscharniere für Profile
50÷6010CFI. - Doppelscharniere für ProfileSchwarz
12CFI. - Doppelscharniere für Profile
Zentriereinsätze
AnbaumaßeFarbe
ll1l2
862Hellgrau
1084Dunkelgrau
12105Schwarz
CFI. - Doppelscharniere für Profile 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFI. - Doppelscharniere für ProfileCFI. - Doppelscharniere für ProfileCFI. - Doppelscharniere für Profile
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFI.30-30/30 SH-64402570185037103001700
CFI.30-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.40-30/30 SH-6320228017503490220870
CFI.40-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.45-30/30 SH-6240215017603520190780
CFI.45-40/40 SH-6240215017503490190780
CFI.45-45/45 SH-6240215017603520190780
CFI.60-30/30 SH-6280151016003190180850
CFI.60-40/40 SH-6280151016003190180850
CFI.60-45/45 SH-6240151016003190180780
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt