ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Radkörper Aluminium

Lauffläche
Gegossenes Polyurethan, Härte 90 Shore A, Dunkelgrau, abriebfest.
Elektrischer Widerstand < 109 Ω.
Radkörper
Druckgussaluminium.
Standardausführungen
- RSL: verzinkte Lager.
- RXL: Edelstahllager.
Lagerung
Nabe mit abgeschirmten Kugellagern. Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.
Anwendungen
Ausgezeichnet Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.
Für Auswahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.
RE.F5-ESD Räder können auch mit Gehäuse geliefert werden:
- RE.F5-N-ESD: Räder mit elektrogeschweißtem Stahlblechgehäuse für geringere Lasten.
- RE.F5-H-ESD: Räder mit Stahlblechgehäuse für mittelschwere Lasten.
Umweltbedingungen
Geeignet zum Einsatz bei ungünstigen Umgebungsbedingungen wie Alkohol und Glykole. Der Einsatz in Umgebungen mit organischen and mineralischen Säuren, basischen Lösungen und gesättigtem Dampf wird nicht empfohlen.
Ergonomisch empfohlene Höchstlast
Für jede Last und jeden Durchmesser gibt die Tabelle die Kraft (in N) an, die erforderlich ist, um ein einzelnes Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4km/h auf glattem Untergrund zu schieben oder zu ziehen.
Für die manuelle Handhabung eines vierrädrigen Transportwagens wird empfohlen, Durchmesser mit Werten unter 50N zu wählen; bei häufiger Handhabung sollten Werte unter 30N gewählt werden.
Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Last [N] | |||||||
1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | ||
D[mm] | 80 | 50 | - | - | - | - | - |
100 | 23 | 52 | - | - | - | - | |
125 | 17 | 45 | 65 | - | - | - | |
150 | 12 | 38 | 60 | 70 | 80 | - | |
200 | <10 | 30 | 49 | 60 | 78 | 90 |
Maschineller Antrieb
Für den maschinellen Antrieb sind im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit angegeben.
Temperatur
Falls die Betriebsbedingungen den normalen Temperaturbereich über- oder unterschreiten, können im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit abgelesen werden.
Funktionen und Anwendungen
Das Spezial-Polyurethan mit einem elektrischen Widerstand von <10 9 Ω verhindert die Ansammlung von elektrostatischer Ladung. RE.F5-ESD Rollen sind deshalb für Anwendungen in „ESD-geschützten Bereichen“ (EPA) geeignet, wo Komponenten, die gegenüber elektrostatische Entladungen empfindlich sind, mit minimalem Schadensrisiko behandelt werden müssen.
Die elektrischen Spezifikationen erfüllen die Anforderungen gemäß ISO 22878:2004. Die angegebenen Werte für den elektrischen Widerstand wurden im Temperaturbereich 18-25°C (gemäß Vorschriften) gemessen. Für Umgebungen mit Betriebstemperaturen unter 10°C wenden Sie sich bitte an den ELESA Vertriebsservice.