GN 146.1 Fuß-Klemmverbinder

für Lineareinheiten, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 146.1-B: ohne Gleitbuchsen.
  • GN 146.1-G: mit Gleiteinsatz aus Kunststoff, Polyamid (PA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verfahrschlitten GN 146.1 werden in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt.

Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Die mit „G“ bezeichnete Bohrung ist mit Gleitbuchsen versehen.

Durch Klemmung der Führungsbohrung d1 ist es möglich den Verfahrschlitten einzustellen und den Mitnehmer nach Festlegung der finalen Position zu blockieren.

Die „z“ Schraubstelle kann durch das Set   ersetzt werden.GN 911.

GN 146.1-B - Ohne Gleiteinsatz 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt