GN 198 Eck-Klemmverbinder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführung

Aluminium

  • Kunststoffbeschichtet
  • Schwarz, RAL 9005, strukturmatt     SW
  • Blank, matt gestrahlt     BL

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Selbstsichernd durch Polyamidring

Gewindestifte DIN 914

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Eck-Klemmverbinder GN 198 sind ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 .

An der Schraubstelle z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel ersetzt werden GN 911 .

GN 198 - Eck-Klemmverbinder 
Zubehör

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911 .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt