ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl
Grundkörper mit Gewinde
Edelstahl 1.4305, mit Schlitz.
Standardausführungen
- GN 615.1-BN: Bolzen Edelstahl AISI 303, gehärtet, Feder Edelstahl mit normalem Federdruck.
- GN 615.1-BSN: Bolzen Edelstahl AISI 303 gehärtet, Feder Edelstahl mit verstärktem Federdruck.
Sonderausführungen auf Anfrage
- GN 615.1-BN-MVK, GN 615.1-BSN-MVK: Gewindesicherung durch rote Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).
Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
- GN 615.1-BN-PFB, GN 615.1-BSN-PFB: Gewindesicherung durch blaue Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten).
Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.