GN 3331 Grifffüße

für Rohrgriffe GN 3330, Edelstahl, Hygienic Design

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführung

Edelstahl nichtrostend, 1.4301     NI

Matt (Ra < 0,8 µm)     MT

Dichtring und Abstreifer

TPU     T

  • Blau
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
  • Härte 95 ±5 Shore A
  • FDA konform

Klemmkeil

Messing

Gewindestift

Edelstahl

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Abstützungen GN 3331 erfüllen die DGUV-Prüfgrundsätze und sind für den Einsatz in hygienischen Bereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hochwertige Oberfläche sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Die Abstützungen sind für die Verwendung mit den Rohrgriffen GN 3330   konzipiert, um große Abstände zwischen den Befestigungspunkten oder übermäßige Belastungen der Grifffüße (Abstützungen) zu vermeiden. Unabhängig von der Anwendung des Griffs können die Halterungen zur Befestigung von Stangen und Rohren mit dem entsprechenden Durchmesser d1 verwendet werden. Das Rohr bzw. die Stange wird bei der Montage mit dem integrierten Klemmkeil fixiert.

Zubehör

Zubehör

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt