GN 242 Muffen-Klemmverbinder zum Verbinden von Rohren

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 242 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990. Sie sind besonders geeignet zum Verbinden von Rohren.

Die Spannschrauben d3 können durch das Klemmhebelset ersetzt werdenGN 911.

GN 242 - Muffen-Klemmverbinder zum Verbinden von Rohren 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt