GN 132.1 Kreuz-Klemmverbinder

für Lineareinheiten, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 132.1-B-B: ohne Gleitbuchse
  • GN 132.1-G-B: mit zwei Gleiteinsätzen (d1) aus Kunststoff, Polyamid (PA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verfahrschlitten GN 132.1 werden in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt.

Durch Klemmung der Führungsbohrung d1 ist es möglich den Verfahrschlitten einzustellen und den Mitnehmer nach Festlegung der finalen Position zu blockieren.

Die Spannschrauben d3 können durch Klemmhebelsets ersetzt werden  GN 911.

GN 132.1 - Kreuz-Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt