GN 282 Sensorhalter

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 282-BL-S: Aluminium naturfarben, Verstellung stufenlos.
  • GN 282-BL-T: Aluminium naturfarben, Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung).
  • GN 282-SW-S: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz. Verstellung stufenlos.
  • GN 282-SW-T: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Gelenk-Klemmverbinder GN 282 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Gelenk-Klemmverbinder GN 282 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 272 und GN 276.

Die Spannschrauben d3 und d4 können durch das Klemmhebelset ersetzt werdenGN 911.

GN 282 - Gelenk-Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt