GN 281 Sensorhalter

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Gelenk-Klemmverbinder GN 281 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Gelenk-Klemmverbinder GN 281 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 271 und GN 275.

Die Spannschrauben d3 können durch Klemmhebelsets ersetzt werden  GN 911.

GN 281 - Gelenk-Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt