GN 278 Sensorhalter

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 278-BL-OZ: Aluminium naturfarben.
  • GN 278-BL-MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz.
  • GN 278-BL-AV: Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
  • GN 278-BL-IV:: Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.
  • GN 278-SW-OZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz.
  • GN 278-SW-MZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Zentriersnsatz.
  • GN 278-SW-AV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Außenverzahnung.
  • GN 278-SW-IV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Innenverzahnung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Laschen-Klemmverbinder GN 278 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Laschen-Klemmverbinder GN 278 können mit Klemmverbindern montiert werden.GN 272, GN 274 oder GN 276.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911.

GN 278 - Gelenk-Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt