GN 277 Sensorhalter

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Laschen-Klemmverbinder GN 277 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Laschen-Klemmverbinder GN 277 können mit Klemmverbindern montiert werden.GN 271, GN 273 oder GN 275.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911.

GN 277 - Gelenk-Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt