GN 196 Eck-Klemmverbinder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Muttern, Spannschrauben und Gewindestifte mit Innensechskant Edelstahl AISI 304

Standardausführungen

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 196 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre   GN 990.

Die Spannschraube d4 kann durch das Klemmhebelset ersetzt werdenGN 911.

GN 196 - Eck-Klemmverbinder 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschiedene Kombinationen von Bohrungen d1/d2.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt