GN 272 Drehbare Klemmverbinder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Standardausführungen

  • GN 272-BL-OZ: Aluminium naturfarben.
  • GN 272-BL-MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz.
  • GN 272-BL-AV: Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
  • GN 272-BL-IV:: Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.
  • GN 272-SW-OZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz.
  • GN 272-SW-MZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Zentriersnsatz.
  • GN 272-SW-AV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Außenverzahnung.
  • GN 272-SW-IV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Innenverzahnung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern montiert werdenGN 274, GN 276 oder GN 278.

GN 272 - Drehbare Klemmverbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt