GN 231 Abstützung für runde Rohre und Vierkantrohre

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 231-BL-1: Aluminium naturfarben, matt, Klemmschrauben und Muttern Stahl verzinkt.
  • GN 231-BL-2: Aluminium naturfarben, matt, Klemmschrauben und Muttern Edelstahl AISI 304.
  • GN 231-SW-1: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt, Klemmschrauben und Muttern Stahl verzinkt.
  • GN 231-SW-2: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt, Klemmschrauben und Muttern Edelstahl AISI 304.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Rohrschellen GN 231 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911.

GN 231 - Abstützung für runde Rohre und Vierkantrohre 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt