ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 938 Scharniere
für Flächenelemente, Zink-Druckguss
Ausführung
Zink-Druckguss-Legierung ZD
Epoxidharz-Beschichtung
- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
- Grau, RAL 9006, matt. SR
Scharnierstift
Edelstahl 1.4305.
Passscheiben
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Gewindestifte
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Distanzstücke
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
Gummieinsätze
Elastomer (TPE)
Funktionen und Anwendungen
Die Scharniere GN 938 werden verwendet, um Türblätter, z. B. aus Glas oder Kunststoff, so zu befestigen, dass sie gedreht werden können. Sie sind so konzipiert, dass sie zum Halter für Flächenelemente passen GN 939 .
Die Flächenelemente (Türscheiben) werden zwischen den Gummieinlagen geklemmt und zusätzlich mit Distanzhülsen gesichert, sodass eine formschlüssige Verbindung entsteht.
Wenn die Scharniere mit Profilsystemen mit 6, 8 oder 10 mm Quernuten verwendet werden, müssen die Nutensteine GN 938.1 als Montagezubehör erworben werden. Diese erleichtern die Ausrichtung der Scharniere und schützen sie vor Verdrehen.
Die Abdeckungen werden lose mitgeliefert. Sie werden nach der Montage seitlich aufgeschoben und rasten selbstständig ein.