ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Mit Griff, Thermoplast
Material
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast (PA)
Magnet
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
Siehe Technische Daten der Haltemagnete.
Standardausführungen
- RMT-T-ND-A-GR: Griff, RAL 7040, grau.
- RMT-T-ND-A-RD: Griff, RAL 3031, rot.
- RMT-T-ND-A-WT: Griff, RAL 9003, weiß.
- RMT-T-ND-A-BK: Griff, RAL 9004, schwarz.
- RMT-T-ND-B-GR: Griff mit Öse, RAL 7040, grau.
- RMT-T-ND-B-RD: Griff mit Öse, RAL 3031, rot.
- RMT-T-ND-B-WT: Griff mit Öse, RAL 9003, weiß.
- RMT-T-ND-B-BK: Griff mit Öse, RAL 9004, schwarz.
Funktionen und Anwendungen
Die mit einem praktischen Griff ausgestatteten Magnete RMT-T werden hauptsächlich zum Halten von Zeichnungen, Dokumenten und ähnlichem auf einer Metalloberfläche verwendet.
Die Ausführung mit Öse und Haltekette wird empfohlen, um den Verlust des Magneten zu vermeiden.
Das Material der Magnete aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft aus.