TNX. Verschlussschrauben

Polyethylen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Polyethylen (PE), Gelb, matt.

Dichtungsring

Gummi NBR O-Ring.

Maximale Arbeitstemperatur

60°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Produkt wird in pneumatischen und hydraulischen Systemen zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit sowie zur Verhinderung von Flüssigkeitslecks, z. B. beim Transport der Komponente, verwendet.

Es wird empfohlen, während des Festziehens keine zu hohen Anzugsmomente anzuwenden, um ein Ausbeulen der Dichtung zu verhindern. Das Produkt ist nicht für Druckanwendungen geeignet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt