GN 749 Verschlussschrauben für Anwendungen mit hohem Druck

mit Innensechskant, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl verzinkt (Festigkeitsklasse 5.8 - Zugfestigkeit 500 N/mm2). Ultraschall geprüft.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde.
  • Dichtung Gummi VITON®* temperaturbeständig bis 200°C (GN 749-B).

* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.