MH. Schaltsymbole für Verschlussschrauben

mit Einfüll-Ablasssymbol, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt, eloxiert

selbstklebende Rückseite um an Verschlussschrauben geklebt zu werden.

Standardisierte grafische Symbole

  • MH-N: glatte Oberfläche, ohne Symbole.
  • MH-C: mit Grafik-Symbol "fill" (füllen) nach DIN-Vorschriften.
  • MH-S: mit Grafik-Symbol "drain" (auslassen) nach DIN-Vorschriften.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Anwendungen

Zu den MH. Alu-Plättchen passen folgende VerschlussschraubenᅠTN.,ᅠTNR,ᅠTN-EX,ᅠTCR.,ᅠTCD.,ᅠTSD.ᅠundᅠTSR.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.