GN 743.2 Ölschaugläser

Messing

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Messing.

Sichtscheibe

Naturglas

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Standardausführungen

  • GN 743.2-A: mit Reflektor aus Thermoplast (Polysulfon).
  • GN 743.2-B: ohne Reflektor.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ölschaugläser GN 743.2 können bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. (Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor).Die Dichtung zwischen dem Gehäuse aus Messing und der Sichtscheibe ist duch einen O-Ring Gummi NBR gewährleistet.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Befestigungsmutter aus Messing für Gasgewinde, Typ GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.