ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
TMB. Magnetstopfen
Aluminium
Material
Aluminium eloxiert, schwarz.
Magnetsymbol "MAGNETIC" lasergraviert.
Dauermagnet
(AINiCo) Aluminium-Nickel-Cobalt mit hoher Anziehungskraft um Eisenpartikel von Flüssigkeiten zu binden.
Standardausführungen
- TMB: Dichtungsring Gummi NBR. temperaturbeständig bis 100° C.
- TMB-HT: Dichtungsring Gummi FKM. temperaturbeständig bis 180° C.
Technische Daten
Der Dichtungsring ermöglicht ein hohes Anzugsdrehmoment wodurch der TMB. Magnetstopfen auch bei unter Druck stehenden Behältern verwendet werden kann.