SFN-PF+F Entlüftungskappe

Druckmontage, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

  • Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 orange, matt, Markierung "OIL".
  • Gewindeanschluss (unterer Teil): schwarz, matt.

Montagehinweis

Der Belüftungsdeckel SFN.PF+F wird auf Rohre mit max. 39mm Außendurchmesser und mit min. 32mm Innendurchmesser aufgeschoben und durch die Spannzange gehalten.

Spannzange

Stahl brüniert.

Luftfilter

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Abdeckung orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
  • Abdeckung schwarz, mit oder ohne "OIL" Markierung.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.