ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HCX-E Elektrische Ölstandanzeiger
mit elektrischem MIN-Füllstandsensor, transparenter Kunststoff Thermoplast
Material
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Resistent gegen Erschütterungen, Lösungsmittel, Öle mit Zusätzen, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Benzin, Naphtha und Phosphorsäurenester.
Kontakt mit Alkohol oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden.
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Stahl verzinkt.
Dichtungsringe
Gummi NBR O-Ring.
Empfohlene Rauheit der Dichtfläche Ra = 3 μm
Schwimmer
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, mit eingebautem Magnet.
Eine korrekte Anzeige durch den Schwimmer ist bei Flüssigkeiten mit einer Dichte, größer als 800 kg/m3 garantiert.
Sensorhalter
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, wasserdicht mit eingebautem REED-Relais verbunden mit 2 Polen zum zweipoligen Stecker.
Für eine korrekte Montage siehe Warnhinweise.
Zweipoliger Anschluss
Stecker drehbar, zweipolig, mit Front- und Seitenanschluss (rechts oder links) mit Schutz gegen Sprühwasser (Schutzklasse IP 65 gemäß EN 60529).
Reflektor
Aluminium, weiß lackiert. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.
Vor der Montage kann der Reflektor entfernt und mit Markierungen oder Zeichen (z.B. MAX-MIN) versehen werden.
Standardausführung
Mit elektrischem Öffnerkontakt.
Montagehinweis
Montage erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben und den Montagesatz für Ölstandanzeiger falls die Mutter von der Innenseite der Behälterwand nicht angebracht werden kann und wenn die Behälterwand nicht dick genug ist. Montagesatz für Ölstandanzeiger.
Maximale Arbeitstemperatur
90°C (mit Öl).
Funktionen und Anwendungen
Dieser Ölstandanzeiger HCX-E erzeugt, neben der visuellen Kontrolle, ein elektrisches Signal, wenn das Öl den Minimalstand erreicht.
Der transparente Polyamid-Körper wird Ultraschall-geschweißt um eine perfekte Abdichtung zu garantieren.
Selbst bei seitlicher Betrachtung ist der Flüssigkeitsstand bestens sichtbar.
Das Schutzglas dient für eine bessere Sichtbarkeit des Flüssigkeitsspiegels.
Technische Daten
Die Schweißnaht hält laut Labortests, gemessen in einem bestimmten Zeitraum bei 23°C mit Mineralöl-Typ CB68 (gemäß ISO 3498), einem Druck von 13 bar stand.
Wenn der Ölstandanzeiger mit anderen Ölen oder Flüssigkeiten bzw. bei anderen Druck- und Temperaturbedingungen verwendet werden soll, kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von ELESA.
Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.
Funktion der elektrischen Ölstandüberwachung
HCX-E-NC: der Stromkreislauf ist offen, sobald der Mindest-Ölstand erreicht wird.
| Elektrische Eigenschaften | MIN Füllstandsensor |
| Stromversorgung | AC/DC |
| Elektrische Kontakte | NC (Normal Geschlossen) |
| Maximaler Spannungsbereich | NC: 150Vac, 150 Vdc |
| Max. Schaltstrom | 1 A |
| Maximale tragbare Kapazität | NC: 2A |
| Maximale Schaltleistung | NC: 20 Va |
| Kabelanschluss | Pg 7 (für Kabel mit Ø 6 oder 7 mm) |
| Leiterquerschnitt | Max. 1.5 mm2 |
| Keine Montage dieser Ölstandsanzeiger in der Nähe von magnetischen Feldern. | |
Sonderausführungen auf Anfrage
- Füllstandanzeiger für die Verwendung mit Flüssigkeiten Alkohol.
- UV-beständige Ölstandanzeiger.
Montagehinweis für den Kabelanschluss
- Nach dem Lösen der Befestigungsschraube, Kabelanschluss von den Kontakten des Ölstandanzeigers abziehen. Anschlussklemmen herausdrücken.
- Sechskantschraube lösen, Kabel hindurchführen und mit den Anschlussklemmen verbinden.
- Anschlussklemmen und Kabelanschluss auf die Kontakte des Ölstandanzeigers schieben und mit der Befestigungsschraube sichern.
- Sechskantschraube (Stopfbuchse) anziehen, um das Kabel zu klemmen und die Kabeldurchführung abzudichten.