GN 7403 Belüftungsfilter

Aluminium oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Filter aus Edelstahl AISI 304 Geflecht mit glasfaserverstärktem Thermoplast (PA) Profil.

  • GN 7403-AL: Gehäuse Aluminium, glänzend.
  • GN 7403-NI: Gehäuse Edelstahl AISI 303, glänzend.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 werden im Gehäuse- und Gerätebau eingesetzt. In einer Gehäusewand sorgen sie für einen Druckausgleich zwischen Gehäuseinnenraum und der Umgebung. Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert.

Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert. Dies schützt vor der Verschmutzung der Geräteinnenseite bzw. senkt die Belastung der Umgebung z.B. durch austretende Stäube.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt