ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
TVD. Belüftungsdeckel
Vakuumventil, Kunststoff Thermoplast
Material
Polypropylen-basierter (PP) Thermoplast.
- Abdeckung: Farbe rot (TVD-EPDM), grün (TVD-FKM).
Grafisches Symbol "Ventil" in schwarz aufgedruckt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungen, Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohol enthalten um den Symbol-Aufdruck zu erhalten.
Auf Anfrage kann die Abdeckung auch in schwarzer Farbe geliefert werden, mit grafischen Symbolen wie Ventil auch in anderen Farben tampo bedruckt.
- Gewindeanschluss: schwarz.
Standardausführungen
- TVD-FKM: Flachdichtungsring und Membrane-Dichtung aus FKM (Flour-Kautschuk, VITON®), Härte 70 Shore A.
- TVD-EPDM: Flachdichtungsring und Membrane-Dichtung aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dim-Kautschuk), Härte 70 Shore A.
Maximale Arbeitstemperatur
50°C.
Funktionen und Anwendungen
TVD. Belüftungsdeckel sind passend für Behälter und Tanks für den Flüssigkeitstransport.
Das Membran-Haltesystem ermöglicht eine schnelle Entleerung des Behälters, indem große Luftmengen durch die Kappe ausströmen. Dadurch wird Vakuum im Inneren des Behälters vermieden und der Flüssigkeitsaustritt verlangsamt.
Ansonsten verhindert der Anpressdruck der Membran das Austreten von Flüssigkeit (z.B. während des Transportes).
Wenn der Behälter auf den Kopf gestellt wird sorgt der zusätzliche Anpressdruck durch die Flüssigkeit selbst für eine ausreichende Abdichtung.
Beständigkeit gegen Chemikalien
Tests unter Standart-Laborbedingungen bei 23°C durchgeführt. Ergebnisse sollten nur als Richtwerte betrachtet werden.
Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung für mehr Informationen über chemische Widerstände von Flüssigkeiten, welche nicht in der Tabelle angeführt sind.
| Absenkung | Belastbarkeit | |
| FKM | EPDM | |
| 50 mb | 360 l/min | 370 l/min |
| 40 mb | 320 l/min | 330 l/min |
| 30 mb | 260 l/min | 280 l/min |
| 20 mb | 210 l/min | 230 l/min |
| 10 mb | 140 l/min | 160 l/min |
| 5 mb | 110 l/min | 130 l/min |